(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Niveladores de alta resistencia con un pedestal grande y un cojinete incorporado que permite un ajuste de nivel suave incluso si no es una máquina de alta resistencia. Adecuado para ajustar maquinaria pesada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
D-H24X150
Número de Parte |
---|
D-H24X150 |
Cargando…
Tipo | Ajuste de la forma del perno | Tipo de forma de perno de ajuste | Rodamiento incrustado | Asa de ajuste de altura | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Mecanismo de giro | Ninguno | Ajustador para tornillo hexagonal | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-H24X150 de la serie Patas Niveladoras - Carga pesada, con rodamientos axiales..
Número de Parte |
---|
D-H20X100 |
D-H20X150 |
D-H24X100 |
D-H24X150SUS |
D-H24X200 |
D-H30X100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente