(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Carga pesada, con rodamientos axiales. (Números de pieza)

Patas Niveladoras - Carga pesada, con rodamientos axiales.
  • Descuento por volumen

Niveladores de alta resistencia con un pedestal grande y un cojinete incorporado que permite un ajuste de nivel suave incluso si no es una máquina de alta resistencia. Adecuado para ajustar maquinaria pesada.

Número de Parte
D-H24X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de tornillo Tratamiento superficial de hilo Placa de captura Tratamiento de superficies Ancho A
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de Rosca L1
(mm)
Altura del cuerpo principal l
(mm)
Rosca M
(mm)
Propiedades
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente804915031.524Estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Rodamiento incrustado Asa de ajuste de altura Ninguno
Mecanismo de giro Ninguno Ajustador para tornillo hexagonal Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-H24X150 de la serie Patas Niveladoras - Carga pesada, con rodamientos axiales..

Products like this...

Número de Parte
D-H20X100
D-H20X150
D-H24X100
D-H24X150SUS
D-H24X200
D-H30X100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de tornillo Tratamiento superficial de hilo Placa de captura Tratamiento de superficies Ancho A
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de Rosca L1
(mm)
Altura del cuerpo principal l
(mm)
Rosca M
(mm)
Propiedades
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente8039.210029.520Estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente8039.215029.520Estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente804910031.524Estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado804915031.524Resistencia a la corrosión / Estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente804920031.524Estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente10068.610036.530Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico