(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - Base recubierta de caucho, series DG/D-GII.

Patas Niveladoras - Base recubierta de caucho, series DG/D-GII.
  • Descuento por volumen

Se utiliza una cubierta de goma para toda la placa receptora y el núcleo de hierro está en el interior. Apto para máquinas con ligeras vibraciones, etc.

Número de Parte
D-G16X100
D-G16X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de Rosca L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de tornillo Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400) Tratamiento superficial de hilo Cromado trivalente Placa de captura SBR (Caucho sintético de estireno y butadieno)
Tratamiento de superficies Ninguno Ancho A(mm) 90 Capacidad de carga(kN) 9.8
Altura del cuerpo principal l(mm) 30 Rosca M(mm) 16 Propiedades Rendimiento de la prueba de vibraciones
Mecanismo de giro Ninguno Ajustador para tornillo hexagonal Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico