(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de prevención de caídas

Válvula de prevención de caídas
  • Descuento por volumen

Incluso si la pieza de trabajo se sale de su posición, es posible minimizar la caída de presión original en otros circuitos. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ECV01-01
ECV01-E
ECV01-R
ECV01-S
ECV01-V
ECV02-E
ECV02-R
ECV02-S
ECV02-V
ECV03-E
ECV03-R
ECV03-S
ECV03-V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo (válvula de prevención de caídas) Tamaño de rosca hembra del lado de la almohadilla Tamaño roscado lateral del generador de vacío (soporte) Tipo de válvula de prevención de caídas Tipo de elemento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cuerpo principalRc1/8Rc1/8--
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM3-M3Filtrar
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM3-M3Tope
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM3-M3Primavera
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM3-M3Cuerpo de la válvula
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM4-M4, ECVM5-M5Filtrar
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM4-M4, ECVM5-M5Tope
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM4-M4, ECVM5-M5Primavera
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM4-M4, ECVM5-M5Cuerpo de la válvula
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM6-M6, ECVM10-M10, ECV01-01Filtrar
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM6-M6, ECVM10-M10, ECV01-01Tope
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM6-M6, ECVM10-M10, ECV01-01Primavera
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Elementos para reemplazo--ECVM6-M6, ECVM10-M10, ECV01-01Cuerpo de la válvula

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico