(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 35

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 35
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 35B (paso de 3/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
35SD12D11F
35SD12D12F
35SD12D13F
35SD12D14F
35SD12D15F
35SD13D11F
35SD13D12F
35SD13D13F
35SD13D14F
35SD13D15F
35SD13D16F
35SD14D11F
35SD14D12F
35SD14D13F
35SD14D14F
35SD14D15F
35SD14D16F
35SD15D11F
35SD15D12F
35SD15D13F
35SD15D14F
35SD15D15F
35SD15D16F
35SD15D17F
35SD15D18F
35SD15D19F
35SD15D20F
35SD16D11F
35SD16D12F
35SD16D13F
35SD16D14F
35SD16D15F
35SD16D16F
35SD16D17F
35SD16D18F
35SD16D19F
35SD16D20F
35SD17D11F
35SD17D12F
35SD17D13F
35SD17D14F
35SD17D15F
35SD17D16F
35SD17D17F
35SD17D18F
35SD17D19F
35SD17D20F
35SD17D21F
35SD17D22F
35SD17D23F
35SD17D24F
35SD17D25F
35SD18D11F
35SD18D12F
35SD18D13F
35SD18D14F
35SD18D15F
35SD18D16F
35SD18D17F
35SD18D18F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111241.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121241.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111341.8M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121341.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111441.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121441.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111541.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121541.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111641.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121641.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181662.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191662.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201662.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111741.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121741.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

201762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111841.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121841.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181862.8M6

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 35 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Proposito especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico