(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, llave JIS nueva, cadena C2052

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, llave JIS nueva, cadena C2052
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2052
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2052B7D21F
2052B7D22F
2052B7D23F
2052B7D24F
2052B7D25F
2052B7D26F
2052B7D27F
2052B7D28F
2052B7D29F
2052B7D30F
2052B8D21F
2052B8D22F
2052B8D23F
2052B8D24F
2052B8D25F
2052B8D26F
2052B8D27F
2052B8D28F
2052B8D29F
2052B8D30F
2052B8D31F
2052B8D32F
2052B8D33F
2052B8D34F
2052B8D35F
2052B8D36F
2052B8D37F
2052B8D38F
2052B8D39F
2052B8D40F
2052B9D21F
2052B9D22F
2052B9D23F
2052B9D24F
2052B9D25F
2052B9D26F
2052B9D27F
2052B9D28F
2052B9D29F
2052B9D30F
2052B9D31F
2052B9D32F
2052B9D33F
2052B9D34F
2052B9D35F
2052B9D36F
2052B9D37F
2052B9D38F
2052B9D39F
2052B9D40F
2052B9D41F
2052B9D42F
2052B10D21F
2052B10D22F
2052B10D23F
2052B10D24F
2052B10D26F
2052B10D27F
2052B10D28F
2052B10D29F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

318103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

328103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

338103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

348103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

358103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

368103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

378103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

388103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

398123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

408123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

319103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

329103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

339103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

349103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

359103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

369103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

379103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

389103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

399123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

409123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

419123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

429123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291083.3M8

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2052 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno
El número de tornillo de fijación 2 Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Paso doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico