(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, llave JIS nueva, cadena C2050

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, llave JIS nueva, cadena C2050
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo S
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2050
· Número de pistas: 1

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2050B101/2D37F

 
Número de Parte
2050B101/2D37F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2050 Numero de pistas 1
Material Acero Diámetro del orificio del eje d(mm) 37 Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje
Número de dientes(T) 21 Tipo de cadena Paso doble Tipo de rodillo Rodillos S
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno Ancho de ranura clave b(mm) 10
Profundidad de ranura clave t2(mm) 3.3 Tornillo de fijación tamaño M M8 El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Paso doble

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2050B101/2D37F de la serie Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, llave JIS nueva, cadena C2050.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico