(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, nueva llave JIS, cadena C2040

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, nueva llave JIS, cadena C2040
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo S
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2040
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2040B61/2D13F
2040B61/2D14F
2040B61/2D15F
2040B61/2D16F
2040B61/2D17F
2040B61/2D18F
2040B61/2D19F
2040B61/2D20F
2040B71/2D13F
2040B71/2D14F
2040B71/2D15F
2040B71/2D16F
2040B71/2D17F
2040B71/2D18F
2040B71/2D19F
2040B71/2D20F
2040B71/2D21F
2040B71/2D22F
2040B71/2D23F
2040B71/2D24F
2040B71/2D25F
2040B81/2D14F
2040B81/2D15F
2040B81/2D16F
2040B81/2D17F
2040B81/2D18F
2040B81/2D19F
2040B81/2D20F
2040B81/2D21F
2040B81/2D22F
2040B81/2D23F
2040B81/2D24F
2040B81/2D25F
2040B81/2D26F
2040B81/2D27F
2040B81/2D28F
2040B81/2D29F
2040B81/2D30F
2040B81/2D31F
2040B81/2D32F
2040B91/2D15F
2040B91/2D16F
2040B91/2D17F
2040B91/2D18F
2040B91/2D19F
2040B91/2D21F
2040B91/2D22F
2040B91/2D23F
2040B91/2D24F
2040B91/2D26F
2040B91/2D27F
2040B91/2D28F
2040B91/2D29F
2040B91/2D31F
2040B91/2D32F
2040B91/2D33F
2040B91/2D34F
2040B91/2D36F
2040B91/2D37F
2040B91/2D38F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3117103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3217103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3119103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3219103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3319103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3419103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3619103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3719103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3819103.3M8

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2040 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillos S Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno
El número de tornillo de fijación 2 Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Paso doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico