(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, doble vía, llave JIS nueva, cadena 60

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, doble vía, llave JIS nueva, cadena 60
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 60B (paso de 3/4")
· Número de pistas: 2
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK60-2B10D14F
NK60-2B10D15F
NK60-2B10D16F
NK60-2B10D17F
NK60-2B10D18F
NK60-2B10D19F
NK60-2B10D20F
NK60-2B11D14F
NK60-2B11D15F
NK60-2B11D16F
NK60-2B11D17F
NK60-2B11D18F
NK60-2B11D19F
NK60-2B11D20F
NK60-2B11D21F
NK60-2B11D22F
NK60-2B11D23F
NK60-2B11D24F
NK60-2B11D25F
NK60-2B12D14F
NK60-2B12D15F
NK60-2B12D16F
NK60-2B12D17F
NK60-2B12D18F
NK60-2B12D19F
NK60-2B12D20F
NK60-2B12D21F
NK60-2B12D22F
NK60-2B12D23F
NK60-2B12D24F
NK60-2B12D25F
NK60-2B12D26F
NK60-2B12D27F
NK60-2B12D28F
NK60-2B12D29F
NK60-2B12D30F
NK60-2B13D17F
NK60-2B13D18F
NK60-2B13D19F
NK60-2B13D20F
NK60-2B13D21F
NK60-2B13D22F
NK60-2B13D23F
NK60-2B13D24F
NK60-2B13D25F
NK60-2B13D26F
NK60-2B13D27F
NK60-2B13D28F
NK60-2B13D29F
NK60-2B13D30F
NK60-2B13D31F
NK60-2B13D32F
NK60-2B13D33F
NK60-2B13D34F
NK60-2B13D35F
NK60-2B14D17F
NK60-2B14D18F
NK60-2B14D19F
NK60-2B14D20F
NK60-2B14D21F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3113103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3213103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3313103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3413103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3513103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211462.8M6

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 60 Numero de pistas 2
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado El número de tornillo de fijación 2 Ángulo(°) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico