(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Piñones de cadena de rodillos: tipo B o tipo C, llave JIS nueva, cadena 140

Piñones de cadena de rodillos: tipo B o tipo C, llave JIS nueva, cadena 140
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 140
· Número de pistas: 1
· Material: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
NK140B11D50F
NK140B13D70F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5011143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7013204.9M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 140 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado El número de tornillo de fijación 2 Ángulo(°) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico