(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: tipo B o tipo C, llave JIS nueva, cadena 120

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: tipo B o tipo C, llave JIS nueva, cadena 120
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 120B (paso de 1-1/2")
· Número de pistas: 1
· Material: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
NK120B10D24F
NK120B10D25F
NK120B10D26F
NK120B10D27F
NK120B10D28F
NK120B10D29F
NK120B10D30F
NK120B10D31F
NK120B10D32F
NK120B10D33F
NK120B10D34F
NK120B10D35F
NK120B10D36F
NK120B10D37F
NK120B10D38F
NK120B10D39F
NK120B10D40F
NK120B10D41F
NK120B10D42F
NK120B10D43F
NK120B10D44F
NK120B10D45F
NK120B10D46F
NK120B10D47F
NK120B10D48F
NK120B10D49F
NK120B10D50F
NK120B10D51F
NK120B11D26F
NK120B11D27F
NK120B11D28F
NK120B11D29F
NK120B11D30F
NK120B11D31F
NK120B11D32F
NK120B11D33F
NK120B11D34F
NK120B11D35F
NK120B11D36F
NK120B11D37F
NK120B11D38F
NK120B11D39F
NK120B11D40F
NK120B11D41F
NK120B11D42F
NK120B11D43F
NK120B11D44F
NK120B11D45F
NK120B11D46F
NK120B11D47F
NK120B11D48F
NK120B11D49F
NK120B11D50F
NK120B11D51F
NK120B11D52F
NK120B11D53F
NK120B11D54F
NK120B11D55F
NK120B11D56F
NK120B11D57F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de piñón Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B241083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B251083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B261083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B271083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B281083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B291083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B301083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3110103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3210103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3310103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3410103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3510103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3610103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3710103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3810103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3910123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4010123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4110123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4210123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4310123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4410123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4510143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4610143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4710143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4810143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4910143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B5010143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B5110164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B261183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B271183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B281183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B291183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B301183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3111103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3211103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3311103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3411103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3511103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3611103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3711103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3811103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3911123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4011123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4111123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4211123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4311123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4411123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4511143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4611143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4711143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4811143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4911143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B5011143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B5111164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B5211164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B5311164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B5411164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B5511164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B5611164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B5711164.3M12

Cargando…

Información básica

Cadena No. 120 Numero de pistas 1 Material Acero
Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar Tipo de eje Agujero de eje mecanizado
El número de tornillo de fijación 2 Ángulo(°) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico