(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: tipo B o tipo C, llave JIS nueva, cadena 100

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: tipo B o tipo C, llave JIS nueva, cadena 100
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 100B (paso de 1-1/4")
· Número de pistas: 1
· Material: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
NK100B9D21F
NK100B9D22F
NK100B9D23F
NK100B9D24F
NK100B9D25F
NK100B9D26F
NK100B9D27F
NK100B9D28F
NK100B9D29F
NK100B9D30F
NK100B9D31F
NK100B9D32F
NK100B9D33F
NK100B9D34F
NK100B9D35F
NK100B9D36F
NK100B9D37F
NK100B9D38F
NK100B9D39F
NK100B9D40F
NK100B10D21F
NK100B10D22F
NK100B10D23F
NK100B10D24F
NK100B10D26F
NK100B10D27F
NK100B10D29F
NK100B10D31F
NK100B10D33F
NK100B10D34F
NK100B10D36F
NK100B10D37F
NK100B10D39F
NK100B10D41F
NK100B10D43F
NK100B10D44F
NK100B10D45F
NK100B11D21F
NK100B11D22F
NK100B11D23F
NK100B11D24F
NK100B11D26F
NK100B11D27F
NK100B11D29F
NK100B11D31F
NK100B11D33F
NK100B11D34F
NK100B11D36F
NK100B11D37F
NK100B11D39F
NK100B11D41F
NK100B11D43F
NK100B11D44F
NK100B11D46F
NK100B11D47F
NK100B11D49F
NK100B11D51F
NK100B12D21F
NK100B12D22F
NK100B12D23F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de piñón Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B21962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B22962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B23983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B24983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B25983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B26983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B27983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B28983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B29983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B30983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B319103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B329103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B339103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B349103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B359103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B369103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B379103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B389103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B399123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B409123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B211062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B221062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B231083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B241083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B261083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B271083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B291083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3110103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3310103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3410103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3610103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3710103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3910123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4110123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4310123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4410123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4510143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B211162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B221162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B231183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B241183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B261183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B271183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B291183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3111103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3311103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3411103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3611103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3711103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B3911123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4111123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4311123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4411123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4611143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4711143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B4911143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B5111164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B211262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B221262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma B231283.3M8

Cargando…

Información básica

Cadena No. 100 Numero de pistas 1 Material Acero
Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar Tipo de eje Agujero de eje mecanizado
El número de tornillo de fijación 2 Ángulo(°) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico