(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 60

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 60
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 60B (paso de 3/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK60B8D13F
NK60B8D14F
NK60B8D15F
NK60B8D16F
NK60B8D17F
NK60B8D18F
NK60B8D19F
NK60B8D20F
NK60B9D13F
NK60B9D14F
NK60B9D15F
NK60B9D16F
NK60B9D17F
NK60B9D18F
NK60B9D21F
NK60B9D23F
NK60B9D25F
NK60B10D15F
NK60B10D16F
NK60B10D17F
NK60B10D18F
NK60B10D21F
NK60B10D23F
NK60B10D26F
NK60B10D27F
NK60B10D29F
NK60B11D15F
NK60B11D16F
NK60B11D17F
NK60B11D18F
NK60B11D21F
NK60B11D23F
NK60B11D26F
NK60B11D27F
NK60B11D29F
NK60B11D31F
NK60B12D15F
NK60B12D16F
NK60B12D17F
NK60B12D21F
NK60B12D23F
NK60B12D26F
NK60B12D27F
NK60B12D29F
NK60B12D31F
NK60B13D15F
NK60B13D16F
NK60B13D17F
NK60B13D18F
NK60B13D21F
NK60B13D23F
NK60B13D26F
NK60B13D27F
NK60B13D29F
NK60B13D31F
NK60B13D33F
NK60B13D34F
NK60B14D18F
NK60B14D21F
NK60B14D23F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3111103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3112103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3113103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3313103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3413103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231483.3M8

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 60 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado El número de tornillo de fijación 2 Ángulo(°) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico