(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 50

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 50
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 50B (paso de 5/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK50B8D11F
NK50B8D12F
NK50B8D13F
NK50B9D11F
NK50B9D12F
NK50B9D13F
NK50B9D14F
NK50B10D11F
NK50B10D12F
NK50B10D13F
NK50B10D14F
NK50B10D21F
NK50B11D13F
NK50B11D14F
NK50B11D21F
NK50B11D23F
NK50B11D26F
NK50B11D27F
NK50B11D28F
NK50B12D13F
NK50B12D14F
NK50B12D21F
NK50B12D23F
NK50B12D26F
NK50B12D27F
NK50B12D29F
NK50B13D13F
NK50B13D21F
NK50B13D23F
NK50B13D26F
NK50B13D27F
NK50B13D29F
NK50B13D31F
NK50B14D13F
NK50B14D21F
NK50B14D23F
NK50B14D26F
NK50B14D27F
NK50B14D29F
NK50B14D31F
NK50B15D13F
NK50B15D21F
NK50B15D23F
NK50B15D26F
NK50B15D27F
NK50B15D29F
NK50B15D31F
NK50B15D33F
NK50B15D34F
NK50B16D21F
NK50B16D23F
NK50B16D26F
NK50B16D27F
NK50B16D29F
NK50B16D31F
NK50B16D33F
NK50B16D34F
NK50B16D36F
NK50B16D37F
NK50B16D39F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M El número de tornillo de fijación Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

118-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12841.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13852.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

119-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12941.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13952.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14952.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1110-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121041.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131052.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141052.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211062.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131152.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141152.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211162.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231183.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261183.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271183.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281183.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211262.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231283.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261283.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271283.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291283.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131352.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211362.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231383.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261383.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271383.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291383.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3113103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211462.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231483.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261483.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271483.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291483.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3114103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211562.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3115103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3315103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3415103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211662.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231683.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261683.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271683.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291683.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3116103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3316103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3416103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3616103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3716103.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3916123.3M82120

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 50 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico