(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La parte superior unida al rodillo subirá y bajará.
[Caracteristicas]
· La parte superior unida al rodillo subirá y bajará.
· Ideal para el cambio libre de dirección de la línea de rodillos.
· La altura de la máquina es tan baja como 90 mm, y el rodillo transportador de rodillos existente (ø57 × 100P) se puede quitar simplemente quitando un pasador (distancia de cruce del objeto cargado 200 mm). La instalación del interruptor de proximidad es posible
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ALR-PR-571008H |
ALR-PR-571008H-[A1,A2,B1,B2,KA1,KA2,KB1,KB2] |
ALR-PR-571008H-[G,Y] |
ALR-PR-571008H-[G,Y]-[A1,A2,B1,B2,KA1,KA2,KB1,KB2] |
ALR-PR-57808H |
ALR-PR-57808H-[A1,A2,B1,B2,KA1,KA2,KB1,KB2] |
ALR-PR-57808H-[G,Y] |
ALR-PR-57808H-[G,Y]-[A1,A2,B1,B2,KA1,KA2,KB1,KB2] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente