(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Elevador de aire con enlace paralelo ALB-HB-WN

Elevador de aire con enlace paralelo ALB-HB-WN

Modelo compacto y de piso bajo capaz de soportar cargas muy pesadas.

[Características]
· Tipo compacto y de piso bajo capaz de soportar cargas muy pesadas.
· Tipo de dispositivo de enlace paralelo incorporado.
· Fuerte y más estable, ya que se utilizan dos mangueras.
· La manguera se puede reemplazar sin desmontarla.
· Es posible la instalación de interruptores de proximidad.
· Con controlador de velocidad de escape

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALB-HB-1000WN-2
ALB-HB-1000WN-2-[A1,​A2,​B1,​B2,​C1,​C2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2,​KC1,​KC2]
ALB-HB-1000WN-2-[G,​Y]
ALB-HB-1000WN-2-[G,​Y]-[A1,​A2,​B1,​B2,​C1,​C2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2,​KC1,​KC2]
ALB-HB-1000WN
ALB-HB-1000WN-[A1,​A2,​B1,​B2,​C1,​C2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2,​KC1,​KC2]
ALB-HB-1000WN-[G,​Y]
ALB-HB-1000WN-[G,​Y]-[A1,​A2,​B1,​B2,​C1,​C2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2,​KC1,​KC2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la pintura Diámetro de conexión Interruptor de proximidad
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)φ16Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)φ16Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje trasero: KC x1 / Montaje trasero: KC x1 (solo soporte) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes) / Montaje trasero: KC x2 / Montaje trasero: KC x2 (solo soporte)
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorφ16Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorφ16Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje trasero: KC x1 / Montaje trasero: KC x1 (solo soporte) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes) / Montaje trasero: KC x2 / Montaje trasero: KC x2 (solo soporte)
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)ø12 (normas)Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)ø12 (normas)Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje trasero: KC x1 / Montaje trasero: KC x1 (solo soporte) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes) / Montaje trasero: KC x2 / Montaje trasero: KC x2 (solo soporte)
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorø12 (normas)Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorø12 (normas)Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje trasero: KC x1 / Montaje trasero: KC x1 (solo soporte) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes) / Montaje trasero: KC x2 / Montaje trasero: KC x2 (solo soporte)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico