(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
En comparación con los cilindros, se pueden apilar en un piso bajo y con cargas elevadas.
[Características]
· Tipo de dispositivo de enlace paralelo incorporado.
· La manguera se puede reemplazar sin desmontarla.
· Comparado con cilindros, piso bajo y carga alta.
· Es posible la instalación de interruptores de proximidad.
· Con controlador de velocidad de escape
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ALB-TBL-1000WN-2 |
ALB-TBL-1000WN-2-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-TBL-1000WN-2-[G,Y] |
ALB-TBL-1000WN-2-[G,Y]-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-TBL-1000WN |
ALB-TBL-1000WN-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-TBL-1000WN-[G,Y] |
ALB-TBL-1000WN-[G,Y]-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-TBL-700WN-2 |
ALB-TBL-700WN-2-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-TBL-700WN-2-[G,Y] |
ALB-TBL-700WN-2-[G,Y]-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-TBL-700WN |
ALB-TBL-700WN-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-TBL-700WN-[G,Y] |
ALB-TBL-700WN-[G,Y]-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente