(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elevador de aire estándar ALB-WB-H

Elevador de aire estándar ALB-WB-H

Ideal para diseño de equipos de subida/bajada en un espacio reducido.

[Características]
· Sistema de pasador guía lateral.
· Ideal para diseño de equipos de subida/bajada en un espacio reducido.
· La placa de montaje tiene un procesamiento de orificios roscados.
· Es posible la instalación de un interruptor de proximidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALB-WB-800H-2
ALB-WB-800H-2-[A1,​A2,​B1,​B2,​C1,​C2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2,​KC1,​KC2]
ALB-WB-800H-2-[G,​Y]
ALB-WB-800H-2-[G,​Y]-[A1,​A2,​B1,​B2,​C1,​C2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2,​KC1,​KC2]
ALB-WB-800H
ALB-WB-800H-[A1,​A2,​B1,​B2,​C1,​C2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2,​KC1,​KC2]
ALB-WB-800H-[G,​Y]
ALB-WB-800H-[G,​Y]-[A1,​A2,​B1,​B2,​C1,​C2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2,​KC1,​KC2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la pintura Diámetro de conexión Interruptor de proximidad
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)φ12Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)φ12Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje trasero: KC x1 / Montaje trasero: KC x1 (solo soporte) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes) / Montaje trasero: KC x2 / Montaje trasero: KC x2 (solo soporte)
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorφ12Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorφ12Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje trasero: KC x1 / Montaje trasero: KC x1 (solo soporte) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes) / Montaje trasero: KC x2 / Montaje trasero: KC x2 (solo soporte)
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)ø10 (estándar)Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)ø10 (estándar)Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje trasero: KC x1 / Montaje trasero: KC x1 (solo soporte) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes) / Montaje trasero: KC x2 / Montaje trasero: KC x2 (solo soporte)
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorø10 (estándar)Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorø10 (estándar)Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje trasero: KC x1 / Montaje trasero: KC x1 (solo soporte) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes) / Montaje trasero: KC x2 / Montaje trasero: KC x2 (solo soporte)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la pintura Diámetro de conexión Interruptor de proximidad

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico