(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede instalar fácilmente desde arriba.
[Características]
· Sistema de pasador guía lateral.
· Se puede instalar fácilmente desde arriba.
· Es posible la instalación de un interruptor de proximidad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ALB-SB-1000-2 |
ALB-SB-1000-2-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-SB-1000-2-[G,Y] |
ALB-SB-1000-2-[G,Y]-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-SB-1000 |
ALB-SB-1000-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-SB-1000-[G,Y] |
ALB-SB-1000-[G,Y]-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-SB-900-2 |
ALB-SB-900-2-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-SB-900-2-[G,Y] |
ALB-SB-900-2-[G,Y]-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-SB-900 |
ALB-SB-900-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
ALB-SB-900-[G,Y] |
ALB-SB-900-[G,Y]-[A1,A2,B1,B2,C1,C2,KA1,KA2,KB1,KB2,KC1,KC2] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente