(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elevador de aire estándar ALB-MB-N

Elevador de aire estándar ALB-MB-N

Ideal para diseño de equipos de subida/bajada en un espacio reducido.

[Características]
· Sistema de pasador guía lateral.
· Ideal para diseño de equipos de subida/bajada en un espacio reducido.
· La placa de montaje tiene un procesamiento de orificios roscados.
· Es posible la instalación de un interruptor de proximidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALB-MB-600N
ALB-MB-600N-[A1,​A2,​B1,​B2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2]
ALB-MB-600N-[G,​Y]
ALB-MB-600N-[G,​Y]-[A1,​A2,​B1,​B2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2]
ALB-MB-700N
ALB-MB-700N-[A1,​A2,​B1,​B2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2]
ALB-MB-700N-[G,​Y]
ALB-MB-700N-[G,​Y]-[A1,​A2,​B1,​B2,​KA1,​KA2,​KB1,​KB2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la pintura Diámetro de conexión Interruptor de proximidad
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)ø6 (estándar)Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)ø6 (estándar)Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes)
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorø6 (estándar)Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorø6 (estándar)Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes)
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)ø6 (estándar)Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Naranja (color estándar)ø6 (estándar)Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes)
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorø6 (estándar)Ninguno
1 Pieza(s)

18 Días o más

Amarillo / Verde mayorø6 (estándar)Montaje lateral L: KB x 1 pieza / Montaje lateral L: KB x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 1 pieza / Montaje lateral R: KA x 1 pieza (solo soportes) / Montaje lateral L: KB x 2 piezas / Montaje lateral L: KB x 2 piezas (solo soportes) / Montaje lateral R: KA x 2 piezas / Montaje lateral R: KA x 2 piezas (solo soportes)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico