(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Solo bloque, modelo SR. (Números de pieza)

Guías LM - Solo bloque, modelo SR.
  • Descuento por volumen

MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie SR de guías LM de THK para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.

[Características]
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.

PDF








Número de Parte
SR25TB1SS(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Altura de Montaje M
(mm)
Material Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes33Acero al carbónNLC,NLB,1K252030039500286175355603576077383A través de agujeros4-7Mediante59Sello final y lateral

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer / artículo separado Solo bloque Tipo de carril Estándar Grado de exactitud Grado normal
Alineación de bolas Circular de 4 hileras Retenedores Ninguno Sistema de lubricación Ninguno
Elemento rodante Bolas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR25TB1SS(GK) de la serie Guías LM - Solo bloque, modelo SR..

Products like this...

Número de Parte
SR15SB1SSC1(GK)
SR15SB1SSM(GK)
SR15SB1UU(GK)
SR25TB1SSC1(GK)
SR25TB1UU(GK)
SR25V1(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Altura de Montaje M
(mm)
Material Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo
1 Pieza(s)

6 Días

-[Ancho y corto] SB: compacto corto24Acero al carbónPrecarga ligera1553901110032.620.365.4-----5240.4A través de agujeros2-4.5Mediante22.9SS: sello final y lateral (mejor tiempo de entrega)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10[Ancho y corto] SB: compacto corto24Acero inoxidable-15-----41-4.5603.55240.4A través de agujeros2-4.5Mediante22.9Sello (final + lateral + interior)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ancho y corto] SB: compacto corto24Acero al carbón-1553901110032.620.365.441-4.5603.55240.4A través de agujeros2-4.5Mediante22.9Sello final
1 Pieza(s)

6 Días

-[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes33Acero al carbónPrecarga ligera252030039500286175355-----7383A través de agujeros4-7Mediante59SS: sello final y lateral (mejor tiempo de entrega)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes33Acero al carbón-252030039500286175355603576077383A través de agujeros4-7Mediante59Sello final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Corto] V: corto33Acero al carbón-25117002250010364.220135-66074859.2Barrenos roscados2M6-935.2Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico