(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Solo bloque, modelo SHW. (Números de pieza)

Guías LM - Solo bloque, modelo SHW.
  • Descuento por volumen

MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie SHW de guía THK LM para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.

[Características]
· El diseño de bolas enjauladas proporcionó una rotación de alta velocidad, un bajo nivel de ruido y una vida útil prolongada.
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.

PDF






Número de Parte
SHW21CR1UU(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Altura de Montaje M
(mm)
Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo Opción de engrasador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Estándar] CR: compacto21NLC,NLB,1K2182401280080.680.622931195504.55051Barrenos roscados4M4-538Sello final-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer / artículo separado Solo bloque Tipo de carril - Material Acero al carbón
Grado de exactitud Grado normal Alineación de bolas Circular de 4 hileras Retenedores
Sistema de lubricación Ninguno Elemento rodante Bolas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHW21CR1UU(GK) de la serie Guías LM - Solo bloque, modelo SHW..

Products like this...

Número de Parte
SHW21CAN1SS(GK)
SHW21CAN1SSC1(GK)
SHW21CR1(GK)
SHW21CRN1SS(GK)
SHW21CRN1SSC1(GK)
SHW27CA1(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Altura de Montaje M
(mm)
Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo Opción de engrasador
1 Pieza(s)

6 Días

-[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios21-2182401280080.680.6229-----6859Agujeros roscados y pasantes6M54.4Mediante43.6SS: sello final y lateralEngrasador incluido
1 Pieza(s)

6 Días

-[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios21Precarga ligera2182401280080.680.6229-----6859Agujeros roscados y pasantes6M54.4Mediante43.6SS: sello final y lateralEngrasador incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Estándar] CR: compacto21-2182401280080.680.622931195504.55051Barrenos roscados4M4-538Ninguno-
1 Pieza(s)

6 Días

-[Estándar] CR: compacto21-2182401280080.680.6229-----5051Barrenos roscados4M4-538SS: sello final y lateralEngrasador incluido
1 Pieza(s)

6 Días

-[Estándar] CR: compacto21Precarga ligera2182401280080.680.6229-----5051Barrenos roscados4M4-538SS: sello final y lateralEngrasador incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios27-27160002270018718745570405.3604.58072.8Agujeros roscados y pasantes6M65.3Mediante56.6Ninguno-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico