(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria rueda doble, serie HG-W (Cargas medias).

Ruedas - Placa giratoria rueda doble, serie HG-W (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria de doble rueda, serie HG-W de acero, con agujero circular, para exhibición de instalaciones comerciales e instalaciones de la fábrica. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
HG-38BN-W
HG-50BN-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1080.01~140.00120643844
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10140.01~220.00150775049

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 52 Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 52
Longitud de la placa(mm) 70 Ancho de la placa(mm) 70 Ancho de la rueda(mm) 46
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Carga media Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico