(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Solo bloque, modelo HSR. (Números de pieza)

Guías LM - Solo bloque, modelo HSR.
  • Descuento por volumen

MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie HSR de guía THK LM para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.

[Características]
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.

PDF







Número de Parte
HSR20R1SS(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Altura de Montaje M
(mm)
Material Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10[Estándar] R: altura alta30Acero al carbónNLC,NLB,1K20198002740021821823532365604.54474Barrenos roscadosM5-650.8Sello final y lateral

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer / artículo separado Solo bloque Tipo de carril Estándar Grado de exactitud Grado normal
Alineación de bolas Circular de 4 hileras Retenedores Ninguno Sistema de lubricación Ninguno
Elemento rodante Bolas Número de agujeros de montaje en bloque(agujeros) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSR20R1SS(GK) de la serie Guías LM - Solo bloque, modelo HSR..

Products like this...

Número de Parte
HSR15C1SSC1(GK)
HSR15R1(GK)
HSR15R1M(GK)
HSR20R1SSC1(GK)
HSR20R1SSM(GK)
HSR20R1UU(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Altura de Montaje M
(mm)
Material Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo
1 Pieza(s)

6 Días

-[Ancho] C: bridado con agujeros roscados y pasantes24Acero al carbónPrecarga ligera15109001570094.594.599.8-----4756.6Agujeros roscados y pasantesM54.5Mediante38.8SS: sello final y lateral (tiempo de entrega más corto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Estándar] R: altura alta28Acero al carbón-15109001570094.594.599.826264604.53456.6Barrenos roscadosM4-538.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10[Estándar] R: altura alta28Acero inoxidable-15-----26264604.53456.6Barrenos roscadosM4-538.8Ninguno
1 Pieza(s)

6 Días

-[Estándar] R: altura alta30Acero al carbónPrecarga ligera201980027400218218235-----4474Barrenos roscadosM5-650.8SS: sello final y lateral (tiempo de entrega más corto)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10[Estándar] R: altura alta30Acero inoxidable-20-----32365604.54474Barrenos roscadosM5-650.8Sello (final + lateral + interior)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Estándar] R: altura alta30Acero al carbón-20198002740021821823532365604.54474Barrenos roscadosM5-650.8Sello final

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico