(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Solo bloque, modelo SSR. (Números de pieza)

Guías LM - Solo bloque, modelo SSR.
  • Descuento por volumen

MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie SSR de guía THK LM para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.

[Características]
· El diseño de bolas enjauladas proporcionó una rotación de alta velocidad, un bajo nivel de ruido y una vida útil prolongada.
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.

PDF








 
Número de Parte
SSR35XW1SSC1(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Altura de Montaje M
(mm)
Material Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo
1 Pieza(s)

6 Días

-[Estándar] W: estándar48Acero al carbónPrecarga ligera356460071600711437936-----70110.9Barrenos roscados4M8-1280.5SS: sello final y lateral

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer / artículo separado Solo bloque Tipo de carril Estándar Grado de exactitud Grado normal
Alineación de bolas Circular de 4 hileras Retenedores Sistema de lubricación Ninguno
Elemento rodante Bolas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSR35XW1SSC1(GK) de la serie Guías LM - Solo bloque, modelo SSR..

Products like this...

Número de Parte
SSR15XTB1SS(GK)
SSR15XTB1SSC1(GK)
SSR15XTB1UU(GK)
SSR15XV1(GK)
SSR15XV1M(GK)
SSR35XW1UU(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Altura de Montaje M
(mm)
Material Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

10[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes24Acero al carbón-15147001650079.248.696.241264.5604.55256.9A través de agujeros4-4.5Mediante39.9Sello final y lateral
1 Pieza(s)

6 Días

-[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes24Acero al carbónPrecarga ligera15147001650079.248.696.2-----5256.9A través de agujeros4-4.5Mediante39.9SS: sello final y lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ancho] TB: bridado con agujeros pasantes24Acero al carbón-15147001650079.248.696.241264.5604.55256.9A través de agujeros4-4.5Mediante39.9Sello final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Corto] V: corto24Acero al carbón-159100970030.318.956.226-4604.53440.3Barrenos roscados2M4-723.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10[Corto] V: corto24Acero inoxidable-15-----26-4604.53440.3Barrenos roscados2M4-723.3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Estándar] W: estándar48Acero al carbón-3564600716007114379365050880970110.9Barrenos roscados4M8-1280.5Sello final

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico