(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Guías LM - Solo riel, modelo SSR.

Guías LM - Solo riel, modelo SSR.

Riel para guías SSR. Se puede comprar de manera individual, con longitud configurable en unidades de 1mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR15-[73-1180/1]LYM(GK)
SSR20-[75-1420/1]LM(GK)
SSR20-LYNLMNLGKRAILNL
SSR20-[61-3000/1]LYNLMNLGKRAILNL
SSR25-[76-1960/1]LYM(GK)
SSR25-LYMNLGKRAILNL
SSR25-[105-3000/1]LYMNLGKRAILNL
SSR30-LYNLMNLGKRAILNL
SSR30-[110-3000/1]LYNLMNLGKRAILNL
SSR35-[124-3000/1]LYNLMNLGKRAILNL
SSR35-LYNLMNLGKRAILNL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter material de riel
1 Pieza(s)

10 Días o más

152473 ~ 118015604.5Acero inoxidable
1 Pieza(s)

10 Días o más

202875 ~ 142020606Acero inoxidable
1 Pieza(s)

10 Días o más

2028-20606Acero al carbón
1 Pieza(s)

10 Días o más

202861 ~ 300020606Acero al carbón
1 Pieza(s)

10 Días o más

233376 ~ 196025607Acero inoxidable
1 Pieza(s)

10 Días o más

2333-25607Acero al carbón
1 Pieza(s)

10 Días o más

2333105 ~ 300025607Acero al carbón
1 Pieza(s)

10 Días o más

2842-30807Acero al carbón
1 Pieza(s)

10 Días o más

2842110 ~ 300030807Acero al carbón
1 Pieza(s)

10 Días o más

3448124 ~ 300035809Acero al carbón
1 Pieza(s)

10 Días o más

3448-35809Acero al carbón

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer / artículo separado Solo riel Tipo de carril Estándar Separación radial -
Grado de exactitud Grado normal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico