(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda, rueda de fenol

Rueda, rueda de fenol
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: elastómero

PDF

Número de Parte
L-50EL
S-75EL
S-100EL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(daN)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50206.22425
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

75278.23050
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100278.23050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Elastómero Cojinete del eje Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico