(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas / Ruedas de nylon (Números de pieza)

Ruedas / Ruedas de nylon
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de las ruedas: (Nylon)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-75N

Número de Parte
L-75N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del neumático Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Cojinete del eje Material de la rueda Carga permisible
(daN)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[(Nylon)] (Nylon)75216.224Ninguno[Resina] (Nylon)50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-75N de la serie Ruedas / Ruedas de nylon.

Products like this...

Número de Parte
L-38N
L-50N
L-65N
M-65N
M-75N
NB-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del neumático Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Cojinete del eje Material de la rueda Carga permisible
(daN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[(Nylon)] (Nylon)38166.220Ninguno[Resina] (Nylon)28
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[(Nylon)] (Nylon)50216.224Ninguno[Resina] (Nylon)40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[(Nylon)] (Nylon)65216.224Ninguno[Resina] (Nylon)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[(Nylon)] (Nylon)65288.235Ninguno[Resina] (Nylon)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[(Nylon)] (Nylon)75358.241Ninguno[Resina] (Nylon)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[(Nylon)] (Nylon)100321243Disponible[Resina] (Nylon)100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico