(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Serie HGL (cargas pesadas).

Ruedas - Serie HGL (cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas serie HGL para cargas pesadas,resistentes a la abrasión, resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido)  y resistencia al aceite. Rangos de carga desde 80.01 140.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HGL-32GNB

Número de Parte
HGL-32GNB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Carga permisible(daN) 120 Altura de Montaje H(mm) 30
Material de la rueda Nylon Reforzado Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 53(55) Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 53(55)
Longitud de la placa(mm) 70 Ancho de la placa(mm) 70 Diámetro de rueda D(φ) 32
Ancho de la rueda(mm) 21 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Radio giratorio(mm) 29
Categoría de carga Carga media Combinación de paso de agujero ranurado 53-53, 54-54, 55-55 Cojinetes de las ruedas Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HGL-32GNB de la serie Ruedas - Serie HGL (cargas pesadas)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico