(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tipo de ventilador
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 3.0
· Equilibrio iónico: ±10 V (en el momento del envío desde fábrica)
· Función de ajuste del equilibrio iónico: Automático
· Fuente de alimentación: AC100 to 240 V
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipos | Forma del ventilador | Pantalla de alarma | Limpieza / Anormalidad | Funcion adicional | Ajuste de volumen de aire / Salida de señal anormal |
---|---|---|---|---|---|
Volumen de aire(m3/min) | 3.0 | Balance de iones | ± 10 V (en el momento del envío desde una fábrica) | Función de ajuste de equilibrio iónico | Automático |
Voltaje de entrada | 100 a 240 V CA | Adaptador de CA | Ninguno | Cepillo de limpieza | Ninguno |
Filtrar | Ninguno | Pin de electrodo de descarga | Aleación Especial de Bajo Polvo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente