(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Polea de cuña

Polea de cuña
  • Descuento por volumen

Polea para correa trapezoidal de alta velocidad y alta potencia que cumple con JIS B 1855.
[Caracteristicas]
· Producción constante desde la fundición hasta el maquinado y el tratamiento de superficies.
· El método de producción celular permite la producción de muchos tipos de productos en bajo volumen, con tiempos de espera cortos.
· Permite la transmisión de alta velocidad y alta potencia para poder diseñar un sistema con un diámetro de polea más pequeño, una distancia de eje más corta y menos bandas.
· Formación completa. Tamaño 491 3 V: tamaño 153, 5 V: tamaño 257, 8 V: tamaño 81.
· Se agregó el tamaño 230 al tamaño de la norma JIS 261 por separado. Estandarización fina de tamaños de diámetro pequeño utilizada particularmente en mecanismos del lado del transmisión.
· Polea de alta calidad con precisión de materiales y de maquinado y exactitud de equilibrio que excede las normas JIS (JIS B 1855-1991, "Polea en V delgada").
· Tolerancia de desequilibrio en la circunferencia exterior garantizada a 0.1% de la masa de la polea.
[Aplicaciones]
· Ventiladores, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
56-3V-1
56-3V-2
60-3V-1
60-3V-2
67-3V-1
67-3V-2
67-3V-3
71-3V-1
71-3V-2
71-3V-3
75-3V-1
75-3V-2
75-3V-3
80-3V-1
80-3V-2
80-3V-3
85-3V-1
85-3V-2
85-3V-3
85-3V-4
90-3V-1
90-3V-2
90-3V-3
90-3V-4
95-3V-1
95-3V-2
95-3V-3
95-3V-4
1000-5V-3
1000-5V-4
1000-8V-4
1000-8V-6
100-3V-1
100-3V-2
100-3V-3
100-3V-4
100-3V-5
100-3V-6
110-3V-1
110-3V-2
110-3V-3
110-3V-4
112-3V-1
112-3V-2
112-3V-3
112-3V-4
112-3V-5
112-3V-6
112-5V-2
112-5V-3
118-5V-2
118-5V-3
120-3V-1
120-3V-2
120-3V-3
120-3V-4
120-3V-5
120-3V-6
125-3V-1
125-3V-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de ranura Número de surcos
(pieza)
Tipo A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U57
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U57
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103V111U61
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103V111U68
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U68
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103V311U68
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U72
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U72
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V311U72
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V311U76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U81
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U81
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103V311U81
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U86
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U86
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V311U86
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V411U86
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U91
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U91
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V311U91
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V411U91
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V311U96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V411U96
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105V310Y1001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105V410Y1001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108V410Y1001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108V610Y1001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V311U101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V411U101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V511U101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V621U101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U111
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103V211U111
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103V311U111
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V411U111
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U113
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U113
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V311U113
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V411U113
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V511U113
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V621U113
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105V211U113
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105V331U113
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105V211U119
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105V331U119
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V311U121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V411U121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V511U121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V631U121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V111U126
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103V211U126

Cargando…

Información básica

Trabajo adicional Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico