(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cintas transportadoras - NBR, cinta de procesamiento de papel, inclinada, verde, serie HAG-12E

Cintas transportadoras - NBR, cinta de procesamiento de papel, inclinada, verde, serie HAG-12E

· Especificación de la correa: Inclinación
· Número de capas: 2 capas
· Color de la cubierta de la superficie: Verde
· Forma de la cubierta de superficie: Súper agarre
· Material de cobertura de superficie: Caucho (caucho de nitrilo NBR)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HAG-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E
HAG-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda
(mm)
Cruce de prevención de serpenteo * Vea las características en el catálogo de productos. Longitud de circunferencia de la correa
(mm)
1 Pieza(s)

17 Días o más

1010 ~ 600Ninguno690 ~ 9999
1 Pieza(s)

17 Días o más

1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones de la correa Inclinación Color de cubierta de superficie Verde Material de cubierta de superficie Caucho (NBR)
Forma de cubierta de superficie Súper agarre Tipo sin fin Línea diagonal Material del miembro de tensión Poliéster
Numero de capas 2 capas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico