(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Seguidores de Leva - Serie CF-SFU.

Seguidores de Leva - Serie CF-SFU.
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

Tipo en el que los montantes están escalonados y pueden fijarse con tornillos para simplificar la instalación. Ideal para equipos que no disponen de espacio para la fijación de montantes. El tipo CF-SFU sólo está disponible con adhesivo. El modelo CF-SFU está equipado con sellos UU incluso cuando no se utiliza ningún símbolo UU.

PDF

 
Número de Parte
CF-SFU-6
CF-SFU-6R
CF-SFU-8
CF-SFU-8R
CF-SFU-10
CF-SFU-10-1
CF-SFU-10R
CF-SFU-12
CF-SFU-12-1
CF-SFU-16
CF-SFU-18
CF-SFU-20
CF-SFU-20R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rodillo Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tornillo de perno seguidor de leva
(mm)
Clasificación de carga básica Clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica Clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Capacidad de carga de pista
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Anillo exterior cilíndrico1611M63.593.58175003.43
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Anillo exterior esférico1611M63.593.58175001.08
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Anillo exterior cilíndrico1911M84.174.65140004.02
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Anillo exterior esférico1911M84.174.65140001.37
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Anillo exterior cilíndrico2212M105.336.781190004.7
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Anillo exterior cilíndrico2612M105.336.781190005.49
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Anillo exterior esférico2212M105.336.781190001.67
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Anillo exterior cilíndrico3014M127.879.7998007.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior cilíndrico3214M127.879.7998007.45
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Anillo exterior cilíndrico3518M161218.3700011.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior cilíndrico4020M1814.725.2595014.4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Anillo exterior cilíndrico5224M2020.734.8490023.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior esférico5224M2020.734.849008.23

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Métodos de fijación Con cabeza hexagonal agujero Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidores de leva Estándar Eje Presencia
Tamaño estándar Sistema métrico Método de guía rodante Con Gage Anillo interior Presencia
Estructura de sellado Forma de escudo Accesorio de grasa dedicado incluido Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico