(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Miniatura, ensamble modelo SRS. (Números de pieza)

Guías LM - Miniatura, ensamble modelo SRS.
  • Descuento por volumen

Un tipo en miniatura con una estructura compacta. Se puede montar en áreas que ahorran espacio, y una parte del bloque LM se ha formado con resina para lograr un peso ligero.
* Al pedir tipos de rieles compatibles, ingrese un múltiplo de la cantidad de tipos de rieles requeridos como cantidad de su pedido.
(Ejemplo) rieles requeridos: 2 (-II) ⇒ cantidad del pedido: "2,4,6: "
Rieles requeridos: 3 3 (-III) ⇒ cantidad del pedido: "3,6,9: "
Por favor haga sus pedidos de esta manera.

PDF

Número de Parte
2SRS9WMUU+110LM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de carril Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
El número de bloques LM combinados con un eje Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Retenedores Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
1 Pieza(s)

6 Días

b181221109W329033401416.231.530394M32.827

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque M: compacto Material Acero inoxidable
Separación radial - Grado de exactitud Grado normal Alineación de bolas 2 filas góticas
Sistema de lubricación Ninguno Elemento rodante Bolas Orificio de montaje para bloques Barrenos roscados
Símbolos de resistencia al polvo Sellos finales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico