(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquilla de inserción tipo PM

Boquilla de inserción tipo PM
  • Descuento por volumen

Boquilla de tipo atornillado. Tipo de alta presión de 10 MPa. Puede inclinarse de manera estable 35 grados hacia adelante o hacia atrás, izquierda o derecha.

[Caracteristicas]
· Tipo de alta presión de 10 MPa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PM1B-1
PM1B-2
PM2B-1
PM2B-2
PM3B-1
PM3B-2
PM4B-1
PM4B-2
PM5B-1
PM5B-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Longitud de la boquilla
(mm)
Tamaño
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Latón6.4H(1)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS416)6.4H(1)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Latón6.4H(1.6)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS416)6.4H(1.6)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Latón6.4H(2.2)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable (SUS416)6.4H(2.2)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Latón0H(3)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS416)0H(3)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón6.4H(3)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS416)6.4H(3)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de inyección Punto Ajuste de ángulo Ángulo ajustable Tipos Insertar boquilla
Características Puerto de salida móvil Fluidos aplicables Solución acuosa Rango de presión de operación(MPa) ::10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico