(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquilla de inserción Tubo tipo SB

Boquilla de inserción Tubo tipo SB
  • Descuento por volumen

La longitud total del tubo puede acortarse o el tubo puede doblarse.

[Caracteristicas]
· Adecuado para montaje en puntas de boquilla con una pieza de tornillo tipo SB, tipo TJ o JB.
· La longitud total del tubo puede acortarse o el tubo puede doblarse

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBT3.5-1
SBT3.5-2
SBT4-1
SBT4-2
SBT5-1
SBT5-2
SBT6-1
SBT6-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de presión de operación
(MPa)
Diámetro, diámetro de rosca A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~1M3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~3M3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~1M4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~3M4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~1M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~3M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~1M6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10~3M6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de inyección Piezas relacionadas con boquillas de aire Material Latón Tipos Insertar boquilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico