(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa niveladora (redonda)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

 

 

 

Número de Parte
LPC-0825
LPC-0825-H13
LPC-0825-H20
LPC-1035
LPC-1035-H13
LPC-1035-H20
LPC-1035-M
LPC-1045
LPC-1045-H13
LPC-1045-H20
LPCS-0830
LPCS-0830-H13
LPCS-1040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Material del cuerpo Altura total
(mm)
Ancho base diámetro
(φ)
Dimensiones de apertura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EstacionarioFC2502580-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AnclaFC250258013
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AnclaFC250258020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EstacionarioFC25035100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AnclaFC2503510013
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AnclaFC2503510020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ParFC25035100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EstacionarioFC25045100-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AnclaFC2504510013
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AnclaFC2504510020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EstacionarioAcero inoxidable 3043080-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AnclaAcero inoxidable 304308013
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

EstacionarioAcero inoxidable 30440100-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Material del cuerpo Altura total
(mm)
Ancho base diámetro
(φ)
Dimensiones de apertura
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficie (cuerpo principal) Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico