(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Placa de retención
· Paso de montaje transversal (ancho) (mm): 25
· Longitudinal (longitud) (mm): 94
· Transversal (ancho) (mm): 50
· Paso de montaje longitudinal (longitud) (mm): 65
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
FJKP12 |
FJKP12S |
FJKP16 |
FJKP16S |
FJKP20 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Placa de retención | Longitudinal (longitud)(mm) | 94 | Transversal (ancho)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Paso de montaje longitudinal (longitud)(mm) | 65 | Paso de montaje transversal (ancho)(mm) | 25 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente