(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de Nivelación - Tipo L.

Bloque de Nivelación - Tipo L.
  • Descuento por volumen

La carga permitida es de 20kN y elevación de 6mm. Bloque nivelador compacto, ligero y de baja altura. Goma de nitrilo antideslizante adherida a la superficie superior. Se utiliza para ajustar el nivel de máquinas.

 

 

レベリングブロックL型:関連画像

Número de Parte
L-2
L-2R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de goma inferior Altura del cuerpo principal
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-32.5Sin goma de nitrilo en la superficie inferior.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Caucho nitrilo] NBR35.5Con goma de nitrilo en la superficie inferior.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Material del cuerpo Aluminio Capacidad de carga(kN) 20
Propiedades Estándar Profundidad del cuerpo principal(mm) 137 Ancho del cuerpo principal(mm) 92

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico