(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Presione los émbolos de bola

Presione los émbolos de bola
  • Descuento por volumen

Presione los émbolos de ajuste. Este émbolo es ideal para posicionar, fijar, presionar, empujar y separar.

Número de Parte
PBP-04P
PBP-04S
PBP-05P
PBP-05S
PBP-06P
PBP-06S
PBP-08P
PBP-08S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior A
(mm)
Golpe C
(mm)
Tratamiento térmico de bolas Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10DelrinDelrin40.8Ninguno2.56.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)-41Carburizado2.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10DelrinDelrin51Ninguno4.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)-51.4Carburizado36.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10DelrinDelrin61.6Ninguno6.513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)-61.8Carburizado5.511.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10DelrinDelrin81.9Ninguno818
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)-82.4Carburizado712.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de prensa Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento de superficie de bola Ninguno Carga mínima (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico