(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión con resorte tipo B

Piezas de presión con resorte tipo B
  • Descuento por volumen

Este émbolo es ideal para posicionar, fijar, presionar, empujar y separar.

Número de Parte
PBB-03
PBB-03S
PBB-04
PBB-04S
PBB-05
PBB-05J
PBB-05S
PBB-05SJ
PBB-06
PBB-06J
PBB-06S
PBB-06SJ
PBB-08
PBB-08J
PBB-08S
PBB-08SJ
PBB-10
PBB-10S
PBB-10SJ
PBB-12
PBB-12J
PBB-12S
PBB-12SJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior A
(mm)
Golpe C
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento térmico de bolas Carga mínima (rango)
(N)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
Tipo de presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1330.4Acabado de óxido negroCarburizado0.01~5034.5Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30330.4NingunoNinguno0.01~5034.5Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1340.8Acabado de óxido negroCarburizado0.01~50614.5Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30340.8NingunoNinguno0.01~50614.5Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1350.9Acabado de óxido negroCarburizado0.01~50814Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1350.9Acabado de óxido negroCarburizado0.01~501522Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30350.9NingunoNinguno0.01~50814Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30350.9Fin de la marca amarillaNinguno0.01~501522Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1361Acabado de óxido negroCarburizado0.01~501118Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1361Acabado de óxido negroCarburizado0.01~501928Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30361NingunoNinguno0.01~501118Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30361Fin de la marca amarillaNinguno0.01~501928Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1381.5Acabado de óxido negroCarburizado0.01~501831Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1381.5Acabado de óxido negroCarburizado0.01~503662Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30381.5NingunoNinguno0.01~501831Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30381.5Fin de la marca amarillaNinguno0.01~503662Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L13102Acabado de óxido negroCarburizado0.01~502445Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303102NingunoNinguno0.01~502445Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303102Fin de la marca amarillaNinguno50.01~10057104Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L13122.5Acabado de óxido negroCarburizado0.01~502649Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L13122.5Acabado de óxido negroCarburizado50.01~10061110Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303122.5NingunoNinguno0.01~502649Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303122.5Fin de la marca amarillaNinguno50.01~10061110Fuerte presión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (ranura de cabeza plana) Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento de superficie de bola Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico