(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloques de Nivelación - Para operación a distancia, tipo UJ.

Bloques de Nivelación - Para operación a distancia, tipo UJ.
  • Descuento por volumen

Se pueden instalar debajo de una placa de superficie y el nivel se puede ajustar mediante control remoto. La manija del control remoto está equipada con una junta universal. Después de utilizar el mango fuera de la carga, puede desmontarlo y guardarlo.

 

 

Número de Parte
A-1UJ-1000
A-1UJ-750
A-2UJ-1000
A-2UJ-750
A-3UJ-1000
A-3UJ-750
A-4UJ-1000
A-4UJ-750
C-1UJ-1000
C-1UJ-750
C-2UJ-1000
C-2UJ-750
C-3UJ-1000
C-3UJ-750
C-4UJ-1000
C-4UJ-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Golpe (levantamiento)
(mm)
Control remoto varilla longitud A
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

79566 - 701000Sin ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

79566 - 70750Sin ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1514280 - 851000Sin ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1514280 - 85750Sin ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24165101 - 1071000Sin ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24165101 - 107750Sin ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

45165101 - 1071000Sin ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

45165101 - 107750Sin ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

79566 - 701000Ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

79566 - 70750Ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1514280 - 851000Ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1514280 - 85750Ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25165105 - 1111000Ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25165105 - 111750Ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

45165105 - 1111000Ranura en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

45165105 - 111750Ranura en forma de U

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico