(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Bases Niveladoras - Roscada, articulada.

Bases Niveladoras - Roscada, articulada.
  • Descuento por volumen

Bases niveladoras roscadas para pernos roscados, con capacidad de articular el perno y generar un movimiento inclinable.

 

レベリングフット:関連画像

Número de Parte
FVL1025
FVL1230
FVL1230J
FVL1230S
FVL1435
FVL1635
FVL1635J
FVL1635S
FVL2040
FVL2040J
FVL2040S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro321551026.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro482561232
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Otros] Placentaria reforzada[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro50761232
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno502061232
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro503471435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro654581635.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Otros] Placentaria reforzada[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro651181635.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno654081635.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro757592040.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro[Otros] Placentaria reforzada[Recubrimiento de óxido negro] Acabado de óxido negro751892040.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno[Acero inoxidable] Acero inoxidableNinguno756592040.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Ángulo giratorio θ(deg) 20
Asa de ajuste de altura Ninguno Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico