(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Indexador de bola con resorte tipo A

Indexador de bola con resorte tipo A
  • Descuento por volumen

[Características]
• Resistencia al calor hasta 250°C.
· Émbolo óptimo para posicionamiento, fijación, prensado y liberación de prensas.

Número de Parte
PBA-06
PBA-06J
PBA-06S
PBA-06SJ
PBA-08
PBA-08J
PBA-08S
PBA-08SJ
PBA-10
PBA-10J
PBA-10S
PBA-10SJ
PBA-12
PBA-12J
PBA-12S
PBA-12SJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior A
(mm)
Golpe C
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento térmico de bolas Carga mínima (rango)
(N)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
Tipo de presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1361Acabado de óxido negroCarburizado0.01~501118Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1361Acabado de óxido negroCarburizado0.01~501928Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30361NingunoNinguno0.01~501118Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30361Fin de la marca amarillaNinguno0.01~501928Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1381.5Acabado de óxido negroCarburizado0.01~501831Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L1381.5Acabado de óxido negroCarburizado0.01~503662Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30381.5NingunoNinguno0.01~501831Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30381.5Fin de la marca amarillaNinguno0.01~503662Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L13102Acabado de óxido negroCarburizado0.01~502445Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L13102Acabado de óxido negroCarburizado50.01~10057104Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303102NingunoNinguno0.01~502445Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303102Fin de la marca amarillaNinguno50.01~10057104Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L13122.5Acabado de óxido negroCarburizado0.01~502649Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 5210012 acero L13122.5Acabado de óxido negroCarburizado50.01~10061110Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303122.5NingunoNinguno0.01~502649Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303122.5Fin de la marca amarillaNinguno50.01~10061110Fuerte presión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento de superficie de bola Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico