(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje de cuña antivibraciones (modelo F)

Montaje de cuña antivibraciones (modelo F)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de instrumento de precisión
· Cuerpo material: FC250
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte de cuña antivibración (modelo F), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
PK3-72-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo mecánico de precisión Material del cuerpo FC250 Tratamiento superficial del cuerpo Pintura
Material de goma inferior NBR Capacidad de carga(kN) 65 Altura del cuerpo principal(mm) 95
Propiedades Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Rendimiento de la prueba de vibraciones Profundidad del cuerpo principal(mm) 200 Ancho del cuerpo principal(mm) 95
Altura(mm) 84

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico