(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Patas Niveladoras - Inclinable, serie FPS.

Patas Niveladoras - Inclinable, serie FPS.
  • Descuento por volumen

Es posible configurar una almohadilla en la base en esta serie. Cuenta con una capacidad de inclinación de 30°.

フットジャッキFPS型:関連画像

Número de Parte
FPS08040-30
FPS08040-30P
FPS08040-30S
FPS08040-40
FPS08040-40P
FPS08040-40S
FPS08040-40SP
FPS08040-50
FPS08040-50P
FPS08040-50S
FPS08040-60
FPS08040-60P
FPS08040-60S
FPS08040-60SP
FPS08040-80
FPS08040-80P
FPS08040-80S
FPS08040-80SP
FPS08080-30
FPS08080-30P
FPS08080-30S
FPS08080-30SP
FPS08080-40
FPS08080-40P
FPS08080-40S
FPS08080-40SP
FPS08080-50
FPS08080-50P
FPS08080-50S
FPS08080-50SP
FPS08080-60
FPS08080-60P
FPS08080-60S
FPS08080-60SP
FPS08080-80
FPS08080-80P
FPS08080-80S
FPS08080-80SP
FPS10045-30
FPS10045-30P
FPS10045-30S
FPS10045-30SP
FPS10045-40
FPS10045-40P
FPS10045-40S
FPS10045-40SP
FPS10045-50
FPS10045-50P
FPS10045-50S
FPS10045-50SP
FPS10045-60
FPS10045-60P
FPS10045-60S
FPS10045-60SP
FPS10045-80S
FPS10045-80SP
FPS10070-30
FPS10070-30S
FPS10070-30SP
FPS10070-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de forma de perno de ajuste Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material de goma inferior Ancho base
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-294408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR294408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-294408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-394408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR394408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-394408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR394408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-494408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR494408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-494408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-594408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR594408
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-594408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR594408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-794408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR794408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-794408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR794408
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-294808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR294808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-294808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR294808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-394808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR394808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-394808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR394808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-494808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR494808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-494808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR494808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-594808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR594808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-594808
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR594808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-794808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR794808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-794808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR794808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-2954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR2954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-2954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR2954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-3954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR3954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-3954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR3954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-4954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR4954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-4954510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR4954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-5954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado[Caucho nitrilo] NBR5954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-5954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR5954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-7954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR7954510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-2957010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-2957010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con goma inferior[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Caucho nitrilo] NBR2957010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Estándar[Acero] 12 acero L13[Galvanizado] Galvanizado-3957010

Cargando…

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Ángulo giratorio θ(deg) 30 Asa de ajuste de altura Ninguno
Material del cuerpo Placentaria reforzada Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Altura del cuerpo principal(mm) 18
Ajuste Mecanismo de giro en forma de perno Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico