(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Opresores de Resorte - Tipo B.

Opresores de Resorte - Tipo B.
  • Descuento por volumen

Este émbolo es ideal para posicionar, fijar, presionar, empujar y separar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PPB-04
PPB-04S
PPB-05
PPB-05S
PPB-06J
PPB-06S
PPB-06SJ
PPB-08
PPB-08J
PPB-08S
PPB-08SJ
PPB-10
PPB-10J
PPB-10S
PPB-10SJ
PPB-12
PPB-12J
PPB-12S
PPB-12SJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la punta Material del cuerpo Diámetro exterior A
(mm)
Golpe C
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de la superficie de la punta Tratamiento térmico de la punta Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
Tipo de presión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L1312 acero L1341.5Acabado de óxido negroAcabado de óxido negroCarburizado4.512.5Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30341.5NingunoNingunoNinguno4.512.5Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L1312 acero L1352Acabado de óxido negroAcabado de óxido negroCarburizado513Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30352NingunoNingunoNinguno513Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L1312 acero L1362Acabado de óxido negroRevestimiento de zinc amarilloCarburizado1125Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30362NingunoNingunoNinguno617Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30362Fin de la marca amarillaNingunoNinguno1125Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L1312 acero L1382Acabado de óxido negroAcabado de óxido negroCarburizado1633Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L1312 acero L1382Acabado de óxido negroRevestimiento de zinc amarilloCarburizado2359Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30382NingunoNingunoNinguno1633Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30382Fin de la marca amarillaNingunoNinguno2359Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L1312 acero L13102.5Acabado de óxido negroAcabado de óxido negroCarburizado1942Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L1312 acero L13102.5Acabado de óxido negroRevestimiento de zinc amarilloCarburizado2054Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303102.5NingunoNingunoNinguno1942Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303102.5Fin de la marca amarillaNingunoNinguno2054Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L1312 acero L13123.5Acabado de óxido negroAcabado de óxido negroCarburizado2257Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L1312 acero L13123.5Acabado de óxido negroRevestimiento de zinc amarilloCarburizado3896Fuerte presión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303123.5NingunoNingunoNinguno2257Presión normal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SUS440)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303123.5Fin de la marca amarillaNingunoNinguno3896Fuerte presión
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la punta Material del cuerpo Diámetro exterior A
(mm)
Golpe C
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de la superficie de la punta Tratamiento térmico de la punta Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
Tipo de presión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar Deja de aflojar Ninguno Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica
Forma de agujero de llave Cabeza plana Carga mínima (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico