(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Unidad tipo almohada con un cojinete de acero inoxidable y una caja de cojinete de acero inoxidable o plástico para una excelente resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro del eje (mm) d | Dimensiones pulgada (mm) | Tamaño de perno pulgada mm | Estándar | Clasificaciones de carga básica kN | Factor f 0 | Con cubierta recubierta de goma | ||||||||||||||||||
Numero de unidad. | No. de vivienda | Rodamiento N.° | Masa kg | Numero de unidad. | Dimensión Como | Masa kg | ||||||||||||||||||
H | L | A | J | N | H1 | H2 | L1 | B | S | Cr | C0r | De tipo abierto | Tipo cerrado de un lado | (mm) | pulgada | |||||||||
10 | 45/64 18 | 2 5/8 67 | 5/8 16 | 2 3/32 53 | 9/32 7 | 3/16 5 | 1 3/8 35 | 23/32 18 | 0.591 15 | 0.197 5 | 1/4 M6 | USP000S6 | SP000 | SU000S6 | 0.076 | 3.9 | 1.55 | 12.3 | USP000CS6 | USP000CDS6 | 29 | 1 5/32 | 0.08 | |
12 | 3/4 19 | 2 25/32 71 | 5/8 16 | 2 7/32 56 | 9/32 7 | 3/16 5 | 1 15/32 37 | 23/32 18.5 | 0.591 15 | 0.197 5 | 1/4 M6 | USP001S6 | SP001 | SU001S6 | 0.08 | 4.3 | 1.9 | 13.2 | USP001CS6 | USP001CDS6 | 29 | 1 5/32 | 0.08 | |
15 | 55/64 22 | 3 5/32 80 | 5/8 16 | 2 15/32 63 | 9/32 7 | 1/4 6 | 1 11/16 42.5 | 13/16 20.5 | 0.650 16.5 | 0.217 5.5 | 1/4 M6 | USP002S6 | SP002 | SU002S6 | 0.11 | 4.7 | 2.25 | 13.9 | USP002CS6 | USP002CDS6 | 31 | 1 7/32 | 0.11 | |
17 | 15/16 24 | 3 11/32 85 | 23/32 18 | 2 5/8 67 | 9/32 7 | 1/4 6 | 1 13/16 46 | 13/16 21 | 0.689 17.5 | 0.236 6 | 1/4 M6 | USP003S6 | SP003 | SU003S6 | 0.14 | 5.1 | 2.6 | 14.4 | USP003CS6 | USP003CDS6 | 33 | 1 5/16 | 0.14 | |
20 | 1 7/64 28 | 3 15/16 100 | 25/32 20 | 3 5/32 80 | 13/32 10 | 5/16 8 | 2 5/32 54.5 | 31/32 25 | 0.827 21 | 0.276 7 | 5/16 M8 | USP004S6 | SP004 | SU004S6 | 0.23 | 7.9 | 4 | 13.9 | USP004CS6 | USP004CDS6 | 38 | 1 1/2 | 0.23 | |
25 | 1 17/64 32 | 4 13/32 112 | 25/32 20 | 3 17/32 90 | 13/32 10 | 11/32 9 | 2 13/32 61 | 1 3/32 27.5 | 0.866 22 | 0.276 7 | 5/16 M8 | USP005S6 | SP005 | SU005S6 | 0.28 | 8.5 | 4.65 | 14.5 | USP005CS6 | USP005CDS6 | 40 | 1 9/16 | 0.28 | |
30 | 1 27/64 36 | 5 3/16 132 | 1 1/32 26 | 4 3/16 106 | 1/2 13 | 13/32 10 | 2 23/32 69 | 1 11/32 34 | 0.965 24.5 | 0.295 7.5 | 3/8 M10 | USP006S6 | SP006 | SU006S6 | 0.43 | 11.2 | 6.6 | 14.7 | USP006CS6 | USP006CDS6 | 44 | 1 23/32 | 0.43 | |
1. En el número de parte de la unidad y las unidades con cubiertas, los códigos de ajuste siguen los códigos de diámetro del orificio. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) | ||||||||||||||||||||||||
2. Para las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad. | ||||||||||||||||||||||||
Número de Parte |
---|
USP000JS6 |
USP002JS6 |
USP003JS6 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de unidad | Insertar unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento, tipo | Soportes para chumacera | Tipo de almohada, categoría | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Forma del diámetro interno del rodamiento | Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior | Material del cuerpo de la unidad | Acero inoxidable | Material del elemento rodante | Acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Símbolo de serie de diámetro | Para carga pequeña y ligera$para carga pequeña y ligera | Ajuste | J7 |
Tipo de grasa | Grasa de grado alimenticio | Sello | Nitrilo $ Nitrilo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente