(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida redonda de tres pernos, acero, serie SBPF

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida redonda de tres pernos, acero, serie SBPF
  • Descuento por volumen

Accesorio: Sin cubierta
Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Brida redonda
Símbolo de serie de diámetro: Utilizado para carga ligera.
Adaptar: J7
tipo de grasa: Grasa estándar
Maquinado: No
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Sello: Nitrilo
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Placa de acero
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de rodamientos de montaje en brida: brida redonda de tres pernos, acero, serie SBPF, consulte las secciones siguientes:

PDF

Dia de eje Dimensiones
pulgada
(mm)
Tamaño de perno
pulgada
(mm)
Numero de unidad. Rodamiento N.° No. de vivienda Clasificaciones de carga básica
kN
Factor
f 0
Masa
kg
(mm) pulgada
d H A A1 J N H2 S SBPF
B
SAPF
B1
Cr C0r SBPF SAPF
12   3 3/16
81
9/16
14
5/32
4
2 1/2
63.5
9/32
7.1
1 15/16
49
0.236
6
0.866
22
1.122
28.5
1/4
M6
SBPF201 SB201 PF203 9.55 4.8 13.2 0.27 0.3
  1/2 SBPF201-8 SB201-8
15   SBPF202 SB202
  5/8 SBPF202-10 SB202-10
17   SBPF203 SB203
20 3/4
3 17/32
90
5/8
16
5/32
4
2 13/16
71.5
23/64
9
2 5/32
55
0.276
7
0.984
25
1.161
29.5
5/16
M8
SBPF204-12
SBPF204
SB204-12
SB204
PF204 12.8 6.65 13.2 0.33 0.33
25 7/8
15/16

1
3 3/4
95
23/32
18
5/32
4
2 63/64
76
23/64
9
2 3/8
60
0.295
7.5
1.063
27
1.201
30.5
5/16
M8
SBPF205-14
SBPF205-15
SBPF205
SBPF205-16
SB205-14
SB205-15
SB205
SB205-16
PF205 14 7.85 13.9 0.38 0.42
30 1 1/8

1 3/16
1 1/4
4 7/16
113
3/4
19
13/64
5.2
3 9/16
90.5
7/16
11
2 25/32
71
0.315
8
1.181
30
1.335
33.9
3/8
M10
SBPF206-18
SBPF206
SBPF206-19
SBPF206-20
SB206-18
SB206
SB206-19
SB206-20
PF206 19.5 11.3 13.9 0.62 0.65
35 1 1/4 4 13/16
122
7/8
22
13/64
5.2
3 15/16
100
7/16
11
3 3/16
81
0.335
8.5
1.260
32
1.437
36.5
3/8
M10
SBPF207-20 SB207-20 PF207 25.7 15.4 13.9 0.82 0.9
1 5/16
1 3/8

SBPF207-22
SBPF207

SB207-22
SB207
1 7/16 SBPF207-23 SB207-23
1) H2 es el tamaño mínimo del orificio de montaje. 
Para conocer las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas por unidad.
Número de Parte
SBPF201
SBPF202
SBPF204
SBPF205
SBPF206
SBPF207
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(φ)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101295504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101595504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020128006650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025140007850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301950011300
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10352570015400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Forma de brida redonda Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del cuerpo de la unidad Placa de acero Material del elemento rodante Teniendo acero Tratamiento de superficies Ninguno
Símbolo de serie de diámetro Utilizado para carga ligera Ajuste J7 Accesorio Sin cubierta
Tipo de grasa Grasa estándar Sello Nitrilo Maquinado Ninguno
Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico