(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Forma del diámetro interior del rodamiento: Adaptador de orificio cónico
Unidad de rodamiento, tipo: Brida cuadrada
Símbolo de serie de diámetro: Para carga pesada
Adaptar: J7
Maquinado: No
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de rodamientos de montaje en brida: brida cuadrada de cuatro pernos, hierro fundido, serie UKFS, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia de eje | Dimensiones pulgada mm | Tamaño de perno Pulgada mm | Estándar | Clasificaciones de carga básica Kn | Factor fo | Cubierta de hierro fundido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | en | L | H3 | J | N | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | Numero de unidad. | No. de vivienda | Rodamiento N.° | Adaptador No. | Masa kg | CR | Cor | Numero de unidad. | Dimensión | Masa kg | |||||||||||||||||||||||||
d1 | De tipo abierto | Tipo cerrado | (mm) | pulgada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 4 11/32 | 3.1496 | 3 5/32 | 5/8 | 1/2 | 23/64 | 9/32 | 7/8 | 1 3/16 | 1 3/8 | 1/2 | UKFS305 | FS305 | UK305 | HE2305X H2305X | 1.4 | 21.2 | 10.9 | 12.6 | - UKFS305C | - UKFS305D | - | - | - | |||||||||||||||||||||
110 | 80 | 80 | 16 | 13 | 9 | 7 | 22 | 305 | 35 | M14 | 47 | 1 27/32 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 4 29/32 | 3.5433 | 3 47/64 | 5/8 | 19/32 | 25/64 | 5/16 | 15/16 | 1.3125 | 1.5 | 1/2 | UKFS306 | FS306 | UK306 | H2306X HE2306X | 1.9 | 26.7 | 15 | 13.3 | UKFS306C - | UKFS306D - | 51 | 2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
125 | 90 | 95 | 16 | 15 | 10 | 8 | 24 | 33 | 38 | M14 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1.125 | 5 29/32 | 3.937 | 3 15/16 | 3/4 | 5/8 | 7/16 | 23/64 | 1.0625 | 1.4375 | 1.6875 | 5/8 | UKFS307 | FS307 | UK307 | HS2307X H2307X | 2.4 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | - UKFS307C | - UKFS307D | - | - | - | |||||||||||||||||||||
135 | 100 | 100 | 19 | 16 | 11 | 9 | 27 | 36.5 | 43 | M16 | 55 | 2 5/32 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1.25 1.375 | 5 29/32 | 4.5276 | 4 13/32 | 3/4 | 21/32 | 33/64 | 25/64 | 1 3/16 | 1 19/32 | 1 13/16 | 5/8 | UKFS308 | FS308 | UK308 | HE2308X HS2308X H2308X | 3.4 | 40.7 | 24 | 13.2 | - - UKFS308C | - - UKFS308D | - - | - - | - - | |||||||||||||||||||||
150 | 115 | 112 | 19 | 17 | 13 | 10 | 30 | 40.5 | 46 | M16 | 61 | 2 13/32 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1.5 | 6 5/16 | 4.9213 | 4 59/64 | 3/4 | 23/32 | 35/64 | 7/16 | 1 5/16 | 1 23/32 | 1 31/32 | 5/8 | UKFS309 | FS309 | UK309 | HE2309X H2309X | 4.4 | 48.9 | 29.5 | 13.3 | - UKFS309C | - UKFS309D | - | - | - | |||||||||||||||||||||
160 | 125 | 125 | 19 | 18 | 14 | 11 | 33 | 44 | 50 | M16 | 65 | 2 9/16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1.75 | 6 7/8 | 5.5118 | 5 13/64 | 29/32 | 3/4 | 5/8 | 15/32 | 1 13/32 | 1 7/8 | 2 5/32 | 3/4 | UKFS310 | FS310 | UK310 | HE2310X H2310X | 5.3 | 62 | 38.3 | 13.2 | - UKFS310C | - UKFS310D | - | - | - | |||||||||||||||||||||
175 | 140 | 132 | 23 | 19 | 16 | 12 | 36 | 48 | 55 | M20 | 71 | 2 25/32 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.875 2 | 7 9/32 | 5.9055 | 5 33/64 | 29/32 | 25/32 | 43/64 | 33/64 | 1 17/32 | 2 | 2 5/16 | 3/4 | UKFS311 | FS311 | UK311 | HS2311X H2311X HE2311X | 6.3 | 71.6 | 45 | 13.2 | - UKFS311C - | - UKFS311D - | - 74 - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
185 | 150 | 140 | 23 | 20 | 17 | 13 | 39 | 51 | 59 | M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2.125 | 7 11/16 | 6.2992 | 5 29/32 | 29/32 | 7/8 | 3/4 | 35/64 | 1 21/32 | 2 3/16 | 2 7/16 | 3/4 | UKFS312 | FS312 | UK312 | HS2312X H2312X | 7.3 | 81.9 | 52.2 | 13.2 | - UKFS312C | - UKFS312D | - | - | - | |||||||||||||||||||||
195 | 160 | 150 | 23 | 22 | 19 | 14 | 42 | 55.5 | 62 | M20 | 81 | 3 3/16 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2.25 2.375 | 8 3/16 | 6.8898 | 6 17/32 | 29/32 | 7/8 | 19/32 | 45/64 | 1 9/16 | 2 3/32 | 2 9/16 | 3/4 | UKFS313 | FS313 | UK313 | HE2313X H2313X HS2313X | 8.9 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | - UKFS313C - | - UKFS313D - | - 76 | - 3 | - 10 | |||||||||||||||||||||
208 | 175 | 166 | 23 | 22 | 15 | 18 | 40 | 53.5 | 65 | M20 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2.5 | 9 9/32 | 7.874 | 7 1/4 | 63/64 | 31/32 | 53/64 | 45/64 | 1 7/8 | 2 1/2 | 2 7/8 | 7/8 | UKFS315 | FS315 | UK315 | HE2315X H2315X | 13.4 | 113 | 77.2 | 13.2 | - UKFS315C | - UKFS315D | - | - | - | |||||||||||||||||||||
236 | 200 | 184 | 25 | 25 | 21 | 18 | 48 | 63.5 | 73 | M22 | 88 | 3 15/32 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2.75 | 9 27/32 | 8.2677 | 7 23/32 | 1 7/32 | 1 1/16 | 45/64 | 25/32 | 1 7/8 | 2 15/32 | 3 1/16 | 1 | UKFS316 | FS316 | UK316 | HE2316X H2316X | 15.1 | 123 | 86.7 | 13.3 | - UKFS316C | - UKFS316D | - | - | - | |||||||||||||||||||||
250 | 210 | 196 | 31 | 27 | 18 | 20 | 48 | 63.5 | 73 | M27 | 87 | 3 7/16 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 3 | 10 1/4 | 8.6614 | 8 1/32 | 1 7/32 | 1 1/16 | 15/16 | 25/32 | 1 7/8 | 2 15/32 | 3 7/32 | 1 | UKFS317 | FS317 | UK317 | H2317X HE2317X | 17.1 | 133 | 96.8 | 13.3 | UKFS317C - | UKFS317C - | 97 | 3 13/16 | 18.9 | |||||||||||||||||||||
260 | 220 | 204 | 31 | 27 | 24 | 20 | 54 | 72 | 82 | M27 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | - | 11 1/32 | 9.4488 | 8 1/2 | 1 3/8 | 1 3/16 | 15/16 | 25/32 | 2 1/8 | 2 27/32 | 3 3/8 | 1 1/8 | UKFS318 | FS318 | UK318 | H2318X | 21.4 | 143 | 107 | 13.3 | UKFS318C | UKFS318D | 99 | 3 29/32 | 23.5 | |||||||||||||||||||||
280 | 240 | 216 | 35 | 30 | 24 | 20 | 56 | 72 | 86 | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 3.25 | 11 13/32 | 9.8425 | 8 31/32 | 1 3/8 | 1 3/16 | 1 17/32 | 25/32 | 2 7/32 | 2 27/32 | 3 3/8 | 1 1/8 | UKFS319 | FS319 | UK319 | HE2319X H2319X | 24.8 | 153 | 119 | 13.3 | - UKFS319C | - UKFS319D | - | - | - | |||||||||||||||||||||
290 | 250 | 228 | 35 | 30 | 39 | 20 | 56 | 72 | 86 | M30 | 120 | 4 23/32 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 3.5 | 12 7/32 | 10.2362 | 9 17/32 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 17/32 | 25/32 | 2 29/32 | 2 19/32 | 3 17/32 | 1 1/8 | UKFS320 | FS320 | UK320 | HE2320X H2320X | 29.1 | 173 | 141 | 13.2 | - UKFS320C | - UKFS320D | - | - | - | |||||||||||||||||||||
310 | 260 | 242 | 38 | 32 | 39 | 20 | 74 | 93 | 97 | M33 | 126 | 4 31/32 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | - | 13 3/8 | 11.8110 | 10 15/32 | 1 39/64 | 1 3/8 | 1 3/8 | 63/64 | 2 25/32 | 2 3/4 | 4 1/8 | 1 3/8 | UKFS322 | FS322 | UK322 | H2322X HE2322X | 38.6 | 205 | 180 | 13.2 | UKFDS322C - | UKFDS322D - | 129 | 5 3/32 | 42.1 | |||||||||||||||||||||
340 | 300 | 266 | 41 | 35 | 35 | 25 | 71 | 95 | 105 | M36 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | - | 14 9/16 | 12.9921 | 11 27/64 | 1 39/64 | 1 9/16 | 1 3/8 | 1 3/16 | 3 5/32 | 3 21/32 | 4 13/32 | 1 3/8 | UKFS324 | FS324 | UK324 | H2324 | 5.9 | 207 | 185 | 13.5 | UKFS324C | UKFS324D | 133 | 5 1/4 | 56 | |||||||||||||||||||||
370 | 330 | 390 | 41 | 40 | 35 | 30 | 80 | 100.5 | 112 | M36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 4.5 | 16 5/32 | 14.1732 | 12 19/32 | 1 39/64 | 1 25/32 | 1 3/8 | 1 3/16 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 1 3/8 | UKFS326 | FS326 | UK326 | HE2325 H2326 | 67.5 | 229 | 214 | 13.6 | - UKFS326C | - UKFS326D | - | - | - | |||||||||||||||||||||
410 | 360 | 320 | 41 | 45 | 35 | 30 | 85 | 101.5 | 121 | M36 | 142 | 5 29/32 | 74.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | - | 17 23/32 | 15.7480 | 13 25/32 | 1 39/64 | 2 5/32 | 1 49/64 | 1 3/16 | 3 3/4 | 4 5/8 | 5 5/32 | 1 3/8 | UKFS328 | FS328 | UK328 | H2328 | 94 | 253 | 246 | 13.6 | UKFS328C | UKFS328D | 156 | 6 5/32 | 102 | |||||||||||||||||||||
450 | 400 | 350 | 41 | 55 | 45 | 30 | 95 | 117.5 | 131 | m36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando…
Tipo de unidad | Insertar unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento, tipo | Forma de brida cuadrada | Forma del diámetro interno del rodamiento | Tipo de adaptador de agujero cónico |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo de la unidad | Hierro fundido | Material del elemento rodante | Teniendo acero | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Símbolo de serie de diámetro | Para carga pesada | Ajuste | J7 | Maquinado | Ninguno |
Carrera | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente